{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rh/schngm_rh_180w.prj},{NB=43336020},{ARTNR=43336020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=180 W, Hohlwelle mittig 30mm freigedreht},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{HW=-},{ADZ=70},{UE=20 : 1},{DMA=15.0},{FR=500},{FA=250},{GEW=6.9},{ARTNR1=43636200},{A=100},{B=80},{C=12},{E=120},{F=100},{H=97},{H1=57},{M=30},{N=35},{S=9},{G=125},{G1=108},{K=307},{K1=187},{O=60},{Z=122},{D=19},{I=2},{L=90},{T=21.8},{U=6},{Q1=76},{Q2=40},{Z2=1.000},{CTN=85015100}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12