{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rl/schngm_rl_90w.prj},{NB=43405100},{ARTNR=43405100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=90 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{ADZ=14.0},{UE=100 : 1},{DMA=6.1*},{FR=100},{FA=40},{GEW=4.2},{ARTNR1=43635900},{A=90},{B=100},{C=8},{E=110},{F=120},{H=66},{H1=60},{N=24},{S=6},{W=37},{W1=40},{G=112},{G1=102},{K=243},{K1=168},{O=28},{Q1=30},{Q2=64},{X=35},{Y=70},{Z=85},{D=12},{I=2},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=13.5},{U=4},{CTN=85015100}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11