{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rm/schngm_rm_90w.prj},{NB=43408380},{ARTNR=43408380},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=90 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{ADZ=3.7},{UE=380 : 1},{DMA=35*},{FR=300},{FA=140},{GEW=5.7},{ARTNR1=43635900},{A=62},{B=134},{C=15},{E=82},{F=154},{H1=85},{S=6.6},{W=13},{W1=33},{G=112},{G1=102},{K=258},{K1=168},{O=50},{O1=9},{X=72},{Y=117},{Z=131},{D=14},{I=1.5},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=16},{U=5},{CTN=85015100}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10