{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rs/schngm_rs_180w.prj},{NB=43412360},{ARTNR=43412360},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=180 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{ADZ=3.9},{UE=360 : 1},{DMA=93*},{FR=500},{FA=200},{GEW=9.5},{ARTNR1=43636200},{A=76},{B=162},{C=12},{E=116},{F=185},{H1=100},{S=10},{W=20},{W1=39},{G=125},{K=283},{K1=187},{O=18},{O1=59},{X=140},{Z=153},{D=18},{I=3.5},{L=40},{L1=30},{L2=5},{T=20.5},{U=6},{CTN=85015100}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 12