Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GETR-ZM/I-HL - Riduttore a vite senza fine ZM/I, versione HL, albero cavo
Lista materiale
42101311
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
Alloggiamento: ghisa grigia di alta qualità, albero della vite senza fine in acciaio temprato e rettificato, ruota della vite senza fine in bronzo speciale centrifugo
HW
Nota
Ulteriori dati sulle prestazioni per le velocità di azionamento di 1000 giri/min, 500 giri/min e 10 giri/min sono disponibili sulla pagina del catalogo o nel nostro webshop.
AUSF
Esecuzione
Versione HL, albero cavo
GR
Dimensione
UE
i - Traduzione
N1
n1 - Velocità di ingresso
1/min
N2
n2 circa - Velocità di uscita
1/min
P1Z
P1 ammissibile - potenza d'ingresso ammissibile
kW
T2Z
T2 ammissibile - coppia di uscita ammissibile (funzionamento continuo)
Nm
T2M
T2 max. - coppia massima in uscita (eccezione)
Nm
ETA
η - Efficienza operativa
ME
A
mm
B
mm
B1
mm
D4
D4 - H7
mm
D
D - k6
mm
L
mm
D2
D2 - H7
mm
D3
mm
E
mm
E1
mm
F1K
F1
mm
F2A
F2
mm
G
mm
G1
mm
H1G
H1
mm
H
mm
I
3 mm
O1
mm
S
S* - Fori filettati sul lato 4 con sovrapprezzo
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84834025
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali