{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gk_aehnl_din71752_gd_drehb.prj},{NB=63755209},{ARTNR=63755209},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Rechtsgewinde, mit drehbaren Gabelkopf},{GR=10x20},{A=20},{B=10},{D1=10},{D2=M10},{D3=18},{G=20},{L2=40},{SW=16},{GEW=80},{ARTNR1=63780900},{GEW1=17.0},{ARTNR2=63790900},{GEW2=19.0},{PPATH=gk_gd_drehb_aehnl_din71752_sbl.prj},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14