{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/gelenkteller/gummiauflage_f_gt_2259.prj},{NB=65521099},{ARTNR=65521099},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=NBR, schwarz, 85º ±5º Shore A},{HW=Ölbeständige Gummiunterlage, auf der Unterseite profiliert},{D1=M10},{D2=32},{D3=36.0},{H3=4.0},{H4=11.0},{GEW=8},{D4=30.5},{H5=5.0},{KM=5.0},{KMT=0.5},{T1=1.2},{CTN=40169997}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 7