{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/gummiauflage_klr_b1.prj},{NB=62312299},{ARTNR=62312299},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=NBR schwarz, 70º ±5º Shore A, ölbeständig},{AUSF=Gummiunterlage für MÄDLER® Klemmringe Typ B1},{GR=22},{B2=2.5},{D1=23},{D2=45},{M=34.0},{S=3},{ZD=6.8},{ZL=14.6},{GEW=5.1},{R1=1},{ZLG=6},{CTN=40169997}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16