{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/hel_k_pu.prj},{NB=60399202_10},{ARTNR=60399202},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Polyester, Naben aus Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben aus Edelstahl },{HW=1) Max. Drehmoment bei max. Wellenverlagerung. Die Klammerwerte gelten bei einer Wellenverlagerung von 1º, 0,5mm radial und 2mm axial},{DM=1.8 (3)},{D1=10 (12.7)},{D1E=10},{D=48},{L=48},{D2=25},{H=12.7},{VW=15},{VR=3.2},{VA=7.5},{SG=M4},{GEW=92},{CTN=84836080},{DD1=10},{D1MAX=12.7},{TYP=2},{R=1.0},{AB=4.25},{H1=23.0},{H2=45.0},{SSG=4},{SSGL=4.5},{DDD1=2.5},{SW=2.0},{SWT=1.5},{ABE=1.5},{B1=26.0}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 4