{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/hel_k_pu.prj},{NB=60399202_10},{ARTNR=60399202},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Polyester, Naben aus Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben aus Edelstahl },{HW=1) Max. Drehmoment bei max. Wellenverlagerung. Die Klammerwerte gelten bei einer Wellenverlagerung von 1º, 0,5mm radial und 2mm axial},{DM=1.8 (3)},{D1=10 (12.7)},{D1E=10},{D=48},{L=48},{D2=25},{H=12.7},{VW=15},{VR=3.2},{VA=7.5},{SG=M4},{GEW=92},{CTN=84836080},{DD1=10},{D1MAX=12.7},{TYP=2},{R=1.0},{AB=4.25},{H1=23.0},{H2=45.0},{SSG=4},{SSGL=4.5},{DDD1=2.5},{SW=2.0},{SWT=1.5},{ABE=1.5},{B1=26.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4