{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/hl_buchse_pho-p.prj},{NB=685164032P},{ARTNR=685164032P},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte je nach Größe ca. 55º-75° Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{HW=Radialbelastung*, Axialbelastung* und Verdrehung* = ±20%},{AUSF=eingepresst},{DI=16 +0,20},{DA=40 +0,15},{LI=38 ±0.10},{LA=32 ±0.30},{RBFR=1600},{RBCR=2400},{ABFA=320},{ABCA=480},{VDVW=15.0},{VDD=21.0},{VDDF=1.40},{GEW=121},{ID=16},{AD=40},{IL=38.0},{AL=32.0},{WSI=2.00},{WSA=2.00},{CTN=40169991}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 24