{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/hl_buchse_pho-v.prj},{NB=685163216V},{ARTNR=685163216V},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte ca. 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{HW=Radialbelastung*, Axialbelastung* und Verdrehung* = ±20%},{AUSF=vulkanisiert},{DI=16 +0,20},{DA=32 +0,15},{LI=17 ±0.10},{LA=16 ±0.30},{RBFR=1900},{RBCR=1580},{ABFA=310},{ABCA=250},{VDVW=12.5},{VDD=8.88},{VDDF=0.71},{GEW=39},{ID=16},{AD=32},{IL=17.0},{AL=16.0},{WSI=2.00},{WSA=2.00},{CTN=40169991}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 29