{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/scheibenhr_323_al.prj},{NB=67090300},{ARTNR=67090300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Aluminium-Kokillenguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt, Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht},{AUSF=B/A: ohne Passfedernut},{D1=125},{D2=12},{D3=31},{B1=15.0},{L1=33},{L2=18},{GEW=320},{R=1.5},{BG=17},{CTN=84879090},{D4=92},{T1=15},{T2=6.30}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7