{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/scheibenhr_323_zylgr.prj},{NB=67091700},{ARTNR=67091700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Radkörper: Aluminium-Kokillenguss, kunststoffbeschichtet schwarz strukturmatt, Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht, Griff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt, Achsteil: Stahl verzinkt, blau passiviert},{AUSF=B/G: ohne Passfedernut},{D1=250},{D2=22},{D3=48},{B1=23},{L1=51},{L2=28},{GD=25},{GL=86.5},{GEW=1670},{D1G=25},{D2G=10},{D3G=16},{D4G=20.0},{L1G=84.0},{L2G=16},{L3G=2.5},{L4G=30},{BG=24},{RR=113.0},{NNB=0},{NT=0.0},{R=2.50},{AUSF1=0},{D4=199},{T1=23},{T2=8.35},{CTN=84879090}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 14