{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/scheibenhr_323_zylgr.prj},{NB=67091700},{ARTNR=67091700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Radkörper: Aluminium-Kokillenguss, kunststoffbeschichtet schwarz strukturmatt, Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht, Griff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt, Achsteil: Stahl verzinkt, blau passiviert},{AUSF=B/G: ohne Passfedernut},{D1=250},{D2=22},{D3=48},{B1=23},{L1=51},{L2=28},{GD=25},{GL=86.5},{GEW=1670},{D1G=25},{D2G=10},{D3G=16},{D4G=20.0},{L1G=84.0},{L2G=16},{L3G=2.5},{L4G=30},{BG=24},{RR=113.0},{NNB=0},{NT=0.0},{R=2.50},{AUSF1=0},{D4=199},{T1=23},{T2=8.35},{CTN=84879090}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 14