{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/speichenhr_522_pa_st.prj},{NB=67571200},{ARTNR=67571200},{D1=125},{D2=12},{D3=31.0},{D4=26.0},{D6=22},{B1=22},{L1=44},{L2=22},{GD=22},{GL=65},{GEW=248},{D5K=31},{D1G=22},{D2G=8},{D3G=14},{D4G=18.0},{DD4=26.0},{L1G=65},{L2G=15},{L3G=2.5},{L4G=21},{RR=48},{SW=4},{DUI=94.0},{DOA=118.0},{DOI=96.0},{R=2.0},{FAEO=7.0},{H1=3.5},{H3=1.5},{H4=17.0},{H2=23.0},{ST=4.5},{DB4=26.0},{DB3=22},{ND=31.0},{BS=32.5},{SS=20},{DS=94.00},{DR=99},{DB=2.5},{DT=15.5},{DA=5.50},{DAA=7.0},{CTN=84879090},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 6