{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3-st-o.prj},{NB=64602007},{ARTNR=64602007},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=ISO-Reihe 3, offen, beidseitig abgedichtet},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28.3 -0.2},{G=0.0},{E=10.0},{WINKELA=60},{TZD=1170},{TZS=1400},{GEW=90},{L2=1.60},{D1=30.3},{CTN=84829900},{CC3=28.3}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 7