{maedler/antriebselemente/druckschrauben/kugeldrschr_form-b.prj},{NB=65456012},{ARTNR=65456012},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Schraube: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert, Kugel: Stahl gehärtet, blank},{AUSF=Form B: mit abgeflachter Kugel},{D1=M10},{NL=12},{D3=6.0},{L1=13.7},{L2=12},{KD=7.0},{SW=5.0},{KN=20.0},{GEW=5.0},{DD1=10},{CTN=84669360}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 29