{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/kegelrl_1r_mae.prj},{NB=30306-MAE},{ARTNR=30306-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{D1=30},{D2=72},{T=20.75},{AUSF=schwere Bauform},{DYN=39.3},{STAT=39.2},{GRENZD=7000},{GEW=411},{D3=48.4},{C=16.0},{R1=1.5},{R2=1.5},{D4=42},{D5=58.0},{D6=62},{CTN=84822000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 24