{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg_3_ft.prj},{NB=64671607},{ARTNR=64671607},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=16},{A=84},{A1=50},{A2=40},{DA=26},{DF=35},{J1=38},{J2=28},{L1=50},{L2=40},{L3=22},{N=6.6},{NI=M8},{T=18},{TZD=2500},{TZS=3100},{GEW=320},{NII=8},{CTN=84832000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 5