{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kg-3_u_3-0.prj},{NB=64675000},{ARTNR=64675000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=50},{A=100},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49.0},{H3=35},{H4=11.0},{J=108},{J1=50},{L=132},{N=13.5},{NI=M16},{E=-},{WINKELA=-},{TZD=11200},{TZS=6950},{GEW=2470},{EE=0.0},{NNI=16},{N2=20},{AS=0},{WINKELAA=0},{CTN=84832000},{TYP=0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 14