{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kg-3_u_kg-3-0_eco.prj},{NB=64675002},{ARTNR=64675002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich und Dichtungen},{FW=50},{A=113},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49},{H3=34},{H5=20},{H6=0.0},{J=108},{J1=50},{L=132},{N=14.25},{NI=M16},{N2=20},{E=-},{TZD=11200},{TZS=6950},{GEW=2930},{EE=0.0},{F1=10},{WINKELA=-},{WINKELAA=0},{H4=11.0},{NNI=16},{SB=8},{SBP=1},{CTN=84832000},{TYP=0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 14