{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg_3_ksto.prj},{NB=64672005S},{ARTNR=64672005S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: mit Mantel aus Stahl und Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=ISO-Reihe 3, offen und beidseitig abgedichtet},{FW=20},{A=28},{C=45},{DA=32},{H=25},{H1=42.0},{H2=8},{J=58},{L=70},{L1=40},{E=10.0},{N=6.4},{TZD=1170},{TZS=1400},{GEW=150},{F=7.0},{WINKELAA=60},{GE=5},{L2=2},{C3=28.3},{D1=30},{LL2=1.6},{CTN=84832000},{D2=30.3},{D3=39.2},{D4=42.4},{D5=2.5},{M=1.60},{S=1.50},{B=3.0},{R2=1.0},{L4=43.00},{L5=3.50}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 7