{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/prg_kg-0_offen_iso3.prj},{NB=64652001},{ARTNR=64652001},{FW=20},{D=32},{A=28},{A1=41.0},{H=42},{H1=25},{H2=8},{J1=58},{J2=45},{J3=32},{L=70},{N1=4.3},{N2=6.4},{E=10.8},{WINKELA=60},{GEW=88},{GEW1=3.6},{HH=48.0},{AB=19.000},{B1=20.000},{B2=28.000},{B3=0.000},{BFB=37.000},{BS=1.600},{D1=41.000},{D2=46.000},{H3=33.000},{GP1=20.500},{GPI=33.000},{GPW=40.000},{H4=33.000},{H5=25.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{HS=35.000},{L1=65.000},{L2=12.000},{R1=13.000},{RSA=18.000},{RS=3.200},{RSI=11.000},{XBF=4.000},{XHS=41.400},{GE=0.000},{GD1=0.000},{GK=0.000},{GS=0.000},{GDK=0.000},{GSL=0.000},{FD1=0.000},{FS=0.000},{FB=0.000},{FD2MAX=0.000},{GES=4.000},{LS=17.500},{SS=8.800},{TSS=3.000},{GEB=3.000},{CTN=84833032}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 7