{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/planeten-kleingetriebemotoren/pl-kgm_sfp_m_gm_gr-2.prj},{NB=43038424},{ARTNR=43038424},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff, Radsatz aus Kunststoff},{AUSF=Planetengetriebe mit Gleichstrommotor 24V, mit Bürsten, kapazitiv entstört},{NS=24},{LD=65},{ND=60},{NDM=0.800},{NDMMAX=2.00},{IMAX=0.7},{GS=2},{UE=56 : 1},{ML=44.55},{FR=55},{FA=35},{SA=IP 40},{BA=S1 bei Dauerdrehmoment / S2 bei höherer Belastung},{GEW=310},{CTN=85013100}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 8