{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/planeten-kleingetriebemotoren/pl-kgm_sfp_m_gm_gr-2.prj},{NB=43038424},{ARTNR=43038424},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff, Radsatz aus Kunststoff},{AUSF=Planetengetriebe mit Gleichstrommotor 24V, mit Bürsten, kapazitiv entstört},{NS=24},{LD=65},{ND=60},{NDM=0.800},{NDMMAX=2.00},{IMAX=0.7},{GS=2},{UE=56 : 1},{ML=44.55},{FR=55},{FA=35},{SA=IP 40},{BA=S1 bei Dauerdrehmoment / S2 bei höherer Belastung},{GEW=310},{CTN=85013100}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 8