{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/schnecken-kleingetriebemotoren/kgm_sg_m_gm_24v.prj},{NB=43049208},{ARTNR=43049208},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Getriebegehäuse: Aluminium, Schneckenrad: aus Sonderbronze, Schnecke: Stahl gehärtet und geschliffen},{M=Gleichstrommotor 24V DC, mit Bürsten, Motor-Nenndrezahl 3000 1/min.},{LG=Motor und Getriebe kugelgelagert},{SM=Wartungsfreie Fettschmierung},{AUSF=28 W / ca. 1.9 A bei 24V / Abtrieb Seite 2},{AB=1000},{UE=3 : 1},{MD=0.2},{MDMAX=2.6},{FR=40 N},{FA=40 N},{G=42},{K=149},{K1=98},{GEW=1.0},{TYP=2},{TYP1=1},{CTN=85013100}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 32