{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgq-3_u_kgq-3-0_eco.prj},{NB=64695002},{ARTNR=64695002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich und Dichtungen},{FW=50},{DA=75},{H=48},{H1=96},{H2=80.0},{H3=34},{H5=40},{J=250},{L=280},{L1=152},{N=13.5},{NI=M16},{E=-},{TZD=28510},{TZS=54000},{GEW=15520},{TYP=0},{WINKELA=-},{WINKELAA=0},{C=100},{EE=0.0},{HH5=40},{H6=47.5},{NNI=16},{N3=20},{L2=4.7},{D1=8},{GE=5},{GE2=8},{CTN=84832000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 14