{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgq-3_u_3-0.prj},{NB=64695000},{ARTNR=64695000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=50},{C=100},{DA=75},{H=48},{H1=96},{H2=80.0},{H3=34},{J=250},{L=280},{L1=152},{N=13.5},{NI=M16},{E=-},{WINKEL=-},{TZD=30000},{TZS=28000},{GEW=14990},{WINKELAA=0},{EE=0.0},{H6=47.5},{N2=20},{NNI=16},{WINKELA=-},{L2=4.7},{D1=8},{GE=5},{GE2=8},{CTN=84832000},{TYP=0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14