{maedler/antriebselemente/kugelgewindetriebe/kugelgewindespindel.prj},{NB=64025103-KGS 25x10x2025},{ARTNR=64025103},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl 100Cr6 (1.3505) gerollt, Zugfestigkeit 1570 N/mm², Brinell-Härte 207 HB},{GR=KGS 25x10},{GZ=2},{L=2025},{D0=25.50},{D1=24.80},{D2=21.80},{GEW=7.05},{CTN=84834030}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 82