{maedler/antriebselemente/kugelgewindetriebe/kugelgewindespindel.prj},{NB=64025103-KGS 25x10x2025},{ARTNR=64025103},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl 100Cr6 (1.3505) gerollt, Zugfestigkeit 1570 N/mm², Brinell-Härte 207 HB},{GR=KGS 25x10},{GZ=2},{L=2025},{D0=25.50},{D1=24.80},{D2=21.80},{GEW=7.05},{CTN=84834030}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 82