{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgt-3_u_kgt-3-0_eco.prj},{NB=64685002},{ARTNR=64685002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich und Dichtungen},{FW=50},{A=224},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49},{H3=34},{H6=-},{J=100},{J1=125},{J2=-},{L=132},{N=14.25},{NI=M16},{N2=20},{E=-},{TZD=27000},{TZS=14000},{GEW=5860},{C=100},{EE=0.0},{H4=11.0},{H5=20},{HH6=0.0},{JJ2=56.5},{NNI=16},{WINKELA=-},{WINKELAA=0},{F1=10},{CTN=84832000},{TYP=0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14