{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgt-3_u_3-0.prj},{NB=64685000},{ARTNR=64685000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=50},{A=224},{C=100},{DA=75},{H=50},{H1=99.5},{H2=81.0},{H3=34},{J=100},{J1=125},{L=130},{N=13.0},{NI=M16},{E=-},{WINKELA=-},{TZD=18300},{TZS=14000},{GEW=5920},{NNI=16},{N2=20},{EE=0.0},{WINKELAA=0},{CTN=84832000},{TYP=0}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 14