{maedler/antriebselemente/keilwellen_und_keilnaben/cut_klr_kn-pr_al.prj},{NB=64862600-KN 6x21x25},{ARTNR=64862600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70},{AUSF=1 - ohne Sechskantmutter},{PR=KN 6x21x25},{A=45},{D=21},{L=15},{R=52.7},{SDIN912=M6 x 16},{MU=-},{GEW=46},{A1=17.0},{T=6.8},{DH=6.6},{SD=11},{D3=4.92},{D4=6},{F1=1.0},{S=3.0},{Z=6},{BB1=5.0},{E=21},{F=25},{DK=10.0},{K=6},{M=0.0},{TN=rohteil_21x25},{TYP=0},{PPATH=klemmr_f_kw-wellen_sbl.prj},{CTN=84839089}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 11