{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_stahl/kr_stahl_i_1zu1.prj},{NB=36111300},{ARTNR=36111300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{M=2.5},{US=1:1},{Z=22},{DA=58.7},{D=55.0},{ND=30},{NL=10.0},{L1=24.00},{L=27.1},{S=17.30},{B=15.0},{BH7=10},{E=43.0},{MD=6.300},{GEW=240},{DK=58.71},{SS=17.35},{LL=27.10},{ZKA=58.71},{ZKI=35.80},{KN=45},{KV=49.593},{FN=0.5},{RN=0.2},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=1},{TN1=kr1_st_1zu1_2_5_22zz},{TN2=kr2_st_1zu1_2_5_22zz},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 60