{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_stahl/kr_stahl_i_2zu1.prj},{NB=36116000},{ARTNR=36116000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=2 : 1},{M=2.5},{Z=20},{DA=54.6},{D=50.0},{ND=30},{NL=14.00},{L1=34.0},{L=36.6},{S=19.2},{B=20.0},{BH7=10},{E=68.00},{MD=4.300},{GEW=280},{DK=33.99},{SS=19.17},{LL=36.56},{ZKA=54.67},{ZKI=34.78},{KN=63.435},{KV=29.765},{FN=0.5},{RN=0.0},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=1},{TN1=krg1_st_2zu1_2_5_20zz},{TN2=krk2_st_2zu1_2_5_20zz},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 30