{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_aze_u_plkt/kr_kst_i_4zu1.prj},{NB=35608900},{ARTNR=35608900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal (Azetalharz) natur, weiß},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=4 : 1},{M=2.0},{Z=40},{DA=81.5},{D=80},{ND=36.0},{NL=16.6},{L1=24.7},{L=27.0},{S=23.1},{B=16.3},{BH9=18},{E=32.5},{MD=160.0},{GEW=62.0},{DK=0.00},{GK=0.00},{CTN=84839089}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 12