{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/krl_1_1-2x1.prj},{NB=11022200},{ARTNR=11022200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 24 B-1},{AUSF=KRL},{Z=22},{DA=282.7},{D=267.73},{B=25},{GEW=9.5},{RD=25.4},{B1=24.1},{C=4},{R3=38},{H=0},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20