{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_5-8x3-8.prj},{NB=10699118},{ARTNR=10699118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRR},{Z=18},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=70},{B=14},{L=30},{GEW=1.04},{RD=10.16},{B1=9.1},{R3=16},{C=1.6},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15