{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_1-2x3-16.prj},{NB=10399118},{ARTNR=10399118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 083},{AUSF=KRR},{Z=18},{DA=78.9},{D=73.14},{ND=50},{B=10},{L=18},{GEW=330},{RD=7.75},{B1=4.5},{C=1.3},{R3=13},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12