{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krs_mit_nabe/krs_1_1-2x1.prj},{NB=11011800},{ARTNR=11011800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 24 B-1},{AUSF=KRS},{Z=18},{DA=234.3},{D=219.42},{ND=140},{B=25},{L=55},{GEW=10.30},{RD=25.4},{B1=24.1},{C=4},{R3=38},{H=0},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20