{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenradsaetze_u_kettenradsaetze_m_spannelement/kr-satz_einf.prj},{NB=14050301_0_0},{ARTNR=14050301},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kettenrad: Stahl St40/50, Kugellager: Wälzlagerstahl, Schraube/Muttern: Stahl verzinkt},{HW=1) Spannelement muss aufgebohrt werden. 2) Passendes Spannelement Art. 140 802 16. 3) Sonderkugellager, Länge des Innenrings 18,3mm.},{PSE=1 1) und 2 2)},{DINISONR=083},{Z=18},{TK=73.14},{LKR=0.00},{LBM=0.00},{L=55},{W=M16 3)},{GEW=0.21},{LKR0=0.000},{LKRE=2.700},{PPATH=kr-satz_einf_sbl.prj},{CTN=84839089},{DIST=4.069}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7