{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenraeder_zrf_fertigbearbeitet/zrf_06-b2.prj},{NB=12181812},{ARTNR=12181812},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 06 B-2},{AUSF=ZRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=12},{DA=58.3},{D=54.85},{ND=43},{L=38},{K=4},{T2=1.8},{M=M3},{GEW=0.363},{RD=6.35},{B1=5.2},{B2=15.4},{C=1.0},{R3=10},{DZ=43.0},{MM=3},{MK=2.46},{BF=0.0},{RF=0.5},{TYP=0},{CTN=84839089}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 63