{maedler/antriebselemente/bedienteile/kreuzgriffe/kreuzgr_m_axiallager.prj},{NB=66065000},{ARTNR=66065000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Griff: Thermoplast (PA), Innenteil: Vergütungsstahl nitriert, brüniert},{AUSF=Kreuzgriffe mit Axiallager},{D1=50},{D2=M8},{D3=25},{H1=34},{H2=22.5},{T1=14.0},{T2=4.2},{GEW=68},{DD2=8},{CTN=84669360}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4