{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krk_kunststoff/krk_6mm.prj},{NB=10051700},{ARTNR=10051700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal gespritzt},{DINISO=ISO 04, Teilung 6mm},{AUSF=KRK},{Z=17},{DA=35.0},{D=32.65},{B=8},{ND=24},{L=13},{GEW=8},{RD=4},{B1=2.6},{C=0.6},{R3=6},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 7