{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krk_kunststoff/krk_6mm.prj},{NB=10051700},{ARTNR=10051700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal gespritzt},{DINISO=ISO 04, Teilung 6mm},{AUSF=KRK},{Z=17},{DA=35.0},{D=32.65},{B=8},{ND=24},{L=13},{GEW=8},{RD=4},{B1=2.6},{C=0.6},{R3=6},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7