{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_al_m_gg_nv/pr-a-13_spa_1-r_h-20mm.prj},{NB=15211100_10},{ARTNR=15211100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Leichtmetall-Sonderlegierung mit Grauguss-Nabenverstärkung},{HW=-},{PR=Profil XPA, SPA und A (13)},{R=1 - rillig},{D1=112},{D=10},{DD=28},{DX=10},{H=20},{N=48},{L=28},{GEW=0.50},{W=34},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 17