{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_al_m_gg_nv/pr-a-13_spa_2-r_h-35mm.prj},{NB=15221100_12},{ARTNR=15221100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Leichtmetall-Sonderlegierung mit Grauguss-Nabenverstärkung},{HW=-},{PR=Profil XPA, SPA und A (13)},{R=2 - rillig},{D1=112},{D=12},{DD=35},{DX=12},{H=35},{N=60},{L=45},{GEW=1.00},{W=34},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 17