{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_al_m_gg_nv/pr-b-17_spb_2-r_h-44mm.prj},{NB=15421400_12},{ARTNR=15421400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Leichtmetall-Sonderlegierung mit Grauguss-Nabenverstärkung},{HW=-},{PR=Profil XPB, SPB and B (17)},{R=2 - rillig},{D1=140},{D=12},{DD=40},{DX=12},{H=44},{N=65},{L=44},{GEW=1.40},{W=34},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14