{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_al_m_gg_nv/pr-b-17_spb_3-r_h-63mm.prj},{NB=15431400_14},{ARTNR=15431400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Leichtmetall-Sonderlegierung mit Grauguss-Nabenverstärkung},{PR=Profil XPB, SPB und B (17)},{R=3 - rillig},{D1=140},{D=14},{DD=45},{DX=14},{N=0},{H=63},{L=63},{GEW=2.40},{W=34},{CTN=84835080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 13